Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 47 030 0047
RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 1,5m;trail
RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 1,5m;trail

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on one side, Angled top, Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Osanumero: 09 47 030 0047
RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 1,5m;trail
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍 Angled top
Version
  • 电缆长度 1.5 m
  • Number of cores 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 128 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140244047
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare