Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 45 771 0178
RJI Kabel AWG 22/7;1xIP20;50m,schlep;Ov
RJI Kabel AWG 22/7;1xIP20;50m,schlep;Ov

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on one side, Straight, Cable length: 50 m
Notes
Compare
Osanumero: 09 45 771 0178
RJI Kabel AWG 22/7;1xIP20;50m,schlep;Ov
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Rak
Version
  • Kabellängd 50 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grön
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 325 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140243842
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare