登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
RJ45
09 45 700 0026
型号: 09 45 700 0026
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 45 700 0026
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
コネクタ 1
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
コネクタ 2
RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP
名称
カテゴリ
Sistem kablajı
製品シリーズ
RJ45
エレメント
Kablo takımları
仕様
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
コネクタ 1
RJ45
コネクタ 2
Han
®
3 A Metal
ケーブルタイプ
Bakır kablo (yuvarlak)
バージョン
ケーブル長さ
4 m
芯数
4
芯線構造
4x AWG 22/7
技術的特性
伝送特性
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
Malzeme özellikleri
材質 (ケーブル)
PUR (poliüretan)
カラー(ケーブル)
Yeşil
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
カリフォルニアProposition 65物質
İçermez
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1 g
原産国
Romanya
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140267824
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found