Serier
RJ45-konnektor - HARTING RJ Industrial
09 45 771 0103
型号: 09 45 771 0103
RJ Industrial Cable Assembly, 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0103
RJ Industrial Cable Assembly, 2m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING RJ Industrial
®
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
HARTING RJ Industrial
®
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Lige
Version
Kabellængde
2 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Sort
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
2
Nettovægt
1 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140243385
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found