配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
132
型号: 09 48 022 2011 004
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,4m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 004
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
132
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri
    Yuvarlak konnektörler M12
    RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Konnektör 2
    RJ45
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,4 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Kodlama D kodlaması
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +85 °C etkilenmemiş
    -25 ... +70 °C taşındı
  • Kablo Çapı 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    6x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
  • Empedans ‌100 Ω ±5 %
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Elastomer
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler EN 45545-2
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 64 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140266049
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600