登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
54
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Dataconnectoren
Industrial Ethernet
09 45 151 1141
型号: 09 45 151 1141
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器 PROFINET, Multi Feature RJ45, 90°弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.76 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP20
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 151 1141
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
54
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Element
Kabelconnector
Specificatie
PROFINET
Multi Feature RJ45
90° gedraaid
Eigenschappen
Geschikt voor alle PoE-versies
Versie
Aansluitmethode
IDC-klem aansluitng
Afscherming
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Aantal contacten
4
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
0,12 ... 0,32 mm² Geslagen
0,12 ... 0,32 mm² Massief
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 26/7 ... AWG 22/7 Geslagen
AWG 26/1 ... AWG 22/1 Massief
Buitendiameter draad
0,8 ... 1,6 mm
Nominale stroom
1,76 A
Nominale spanning
50 V AC
60 V DC
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Isolatieweerstand
> 5 x 10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Contactweerstand, afscherming
≤ 100 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid
95 % Niet-condenserend (werking)
Insteekkracht
≤ 25 N
Uittrekkracht
≤ 25 N
steekcycli
≥ 750
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Kabeldiameter
4,5 ... 9 mm
Testspanning U
DC
1 kV (contact-contact)
1,5 kV (contact-massa)
Trillingsbestendig
10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/as
5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Schokbestendig
50 g / 30 ms, 3 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Oppervlak (kap/behuizing)
Vernikkeld
Kleur (kap/behuizing)
zilver
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-7 Aansluitvlak voor aansluiting
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Goedkeuringen
DNV GL
PROFINET
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
34,16 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140224315
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found