6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 48 686 8001 300
型号: 09 48 686 8001 300
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 30,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 300
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 30,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Złącze 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Złącze 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING DualBoot RJ45
Złącze 2
HARTING DualBoot RJ45
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Prosty
Wersja
Długość kabla
30 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +60 °C
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Zielony
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Wartość UL przewodu surowego 600 V
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1.960 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140392359
eCl@ss
27.060.308,00