配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
2
Hoods/Housings
5
Frames
1
型号: 09 45 545 1561
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚碳酸酯 (PC)
白, 黄
额定电流: ‌1.76 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm² 单芯/多芯
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 545 1561
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
2
Hoods/Housings
5
Frames
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elemento Hembra
  • Especificaciones Versión HIFF
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,08 ... 0,22 mm² Sencillo y trenzado
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Diámetro exterior de cable ‌1,2 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,76 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 5 ... 9 mm
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto)
    Blanco
    Amarillo
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-2
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 27,4 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140061378
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
Han® F+B
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较