Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
Número de parte: 09 45 545 1569
RJI RJ45 10G Cat.6A, 8p IP20 extender
RJI RJ45 10G Cat.6A, 8p IP20 extender

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Alargador
RJ45
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Sección de conductor: 0.26 ... 0.32 mm² Sencillo y trenzado
Cinc fundido a presión
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 545 1569
RJI RJ45 10G Cat.6A, 8p IP20 extender
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elemento Alargador
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,26 ... 0,32 mm² Sencillo y trenzado
  • Sección de cable (AWG) AWG 23 ... AWG 22
  • Diámetro exterior de cable 1,3 ... ‌1,6 mm
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 5 ... 9 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Niquelado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 42 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140061422
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare