登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
饰品
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Проходы через панель
...
Проходы через панель для передачи данных
Industrial Ethernet
09 45 545 1568
型号: 09 45 545 1568
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
RJ45
压铸锌
注释
比较
型号: 09 45 545 1568
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Prvek
Spojka
Verze
Velikost
Keystone verze
Stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů
8
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 6 Třída E do 250 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Niklováno
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Schválení
DNV GL
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
21,96 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140061415
eCl@ss
27.440.190,00
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling