Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
26
饰品
1
Osa number: 09 45 551 1163
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Female
RJ45, with integrated transformer, Angled
Reflow soldering termination (THR)
Contacts: 8
Notes
Compare
Osa number: 09 45 551 1163
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
26
Accessories
1
toote detailid
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 标识 Magnetics
  • 原件 Female
  • 规格
    RJ45
    with integrated transformer
    Angled
版本
  • 接线方式 Reflow soldering termination (THR)
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 针数 8
  • 包装内容 Tape & reel
技术参数
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 110
  • 净重 7.1 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224469
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare