配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
型号: 09 45 551 1553
RJI RJ45 jack 1Gbit CE
RJI RJ45 jack 1Gbit CE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1553
RJI RJ45 jack 1Gbit CE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Название Magnetics
  • Элемент Female
  • Спецификация
    with integrated transformer
    Angled
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (THR)
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Число контактов 8
  • Содержимое упаковки Tape & reel
Технические характеристики
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 110
  • Вес нетто 7.909 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140224582
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较