登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
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
Seri
RJ45 Konnektör - HARTING RJ Industrial®
09 47 030 0027
型号: 09 47 030 0027
RJI cab 1x IP20ang.270°,22/7; 3,0m;stran
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
顶弯式
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 47 030 0027
RJI cab 1x IP20ang.270°,22/7; 3,0m;stran
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 270°
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING RJ Industrial
®
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
HARTING RJ Industrial
®
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Vinklad uppe
Version
Kabellängd
3 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Grön
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
229 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140243255
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found