登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
167
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 47 474 7023
型号: 09 47 474 7023
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7023
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow
Steckverbinder 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
Steckverbinder 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING RJ Industrial
®
Соединитель 2
HARTING RJ Industrial
®
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Не содержит галогенов
Маслостойкий
Версия
Длина кабеля
20 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2 Twisted Pair
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5e Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Предельная температура
-30 ... +75 °C стационарный
-5 ... +50 °C перемещен
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Желтый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801-3:2017
IEC 61935-2
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
807,5 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140163393
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®