配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
123
型号: 09 47 555 5063
RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 1,5m
RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 555 5063
RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 Han® PushPull (V14) Termoplast
  • Konnektor 2 Han® PushPull (V14) Termoplastic
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (poliuretan)
  • Farve (kabel) Verde
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Nu este inclus
  • REACH BILAG XIV-stoffer Nu este inclus
  • REACH SVHC-stoffer Nu este inclus
  • California Proposition 65 stoffer Nu este inclus
Specifikationer og godkendelser
  • PROFINET Da
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 144,16 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140250949
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较