设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 45 715 0075
型号: 09 45 715 0075
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 45 715 0075
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
Connector 1
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Connector 2
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Identification
Category
系统布线
Series
RJ45
Element
电缆组装
Specification
两端预接
Connector 1
Han
®
3 A 金属
Connector 2
Han
®
3 A 金属
Type of cable
铜质电缆 (圆型)
Version
Cable length
20 m
Number of cores
4
Core structure
4x AWG 22/7
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limiting temperature
-45 ... +60 °C
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
黑色
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
1,515 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140250093
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息