配套产品
配套产品
型号: 09 45 851 0003
RJI cover for 09458510002
RJI cover for 09458510002

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖套件
适用于订货号 09 45 851 0002
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 851 0003
RJI cover for 09458510002
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat HARTING RJ Industrial®
  • Tartozék típusa Védőfedél készlet
  • A tartozék leírása 09 45 851 0002 cikkszámhoz
Verzió
  • Rögzítés 35 mm DIN sín az EN 60715 szerint
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +70 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Poliamid (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 8 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140236004
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
preLink Selection Guide
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较