登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Modules
1
Partea spre aparat / Trecere prin panou
172
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
RJ45
09 47 474 7159
型号: 09 47 474 7159
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
交叉布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7159
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Modules
1
設備端 / 面板饋通
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
RJ45
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING RJ Industrial
®
Conector 2
HARTING RJ Industrial
®
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Cablare încrucişată
Fără halogeni
Rezistent la ulei
Versiune
Lungimea cablului
8 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2 Twisted Pair
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-30 ... +75 °C nemişcat
-5 ... +50 °C deplasat
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Galben
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
ISO/IEC 11801-3:2017
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
33 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140255135
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling