Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Accessories
Cable glands
19 00 000 5068
型号: 19 00 000 5068
Reducer M32/M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
减小的尺寸
金属
尺寸: M32
注释
比较
型号: 19 00 000 5068
Reducer M32/M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
附件
Type of accessory
减小的尺寸
技术参数
尺寸
M32
减小的尺寸
M25
材料特性
材料(附件)
金属
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
Commercial data
Packaging size
10
Net weight
33 g
Country of origin
德国
European customs tariff number
74122000
GTIN
5713140123649
eCl@ss
27440201 工业插头连接器接头板
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found