配套产品
配套产品
Combinables
71
Tools
4
Accessories
8
型号: 09 18 516 6804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 16P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ANS 16P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 16
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 516 6804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 16P PL2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
71
Tools
4
Accessories
8
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri SEK
  • Eleman Dişi konnektör
  • Teknik özellikler Kapalı kapak
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 16
  • Ayrıntılar
    IDC yassı kablo için 1,27 mm (0,050ʺ) pim aralığı
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
  • Nominal akım ‌ 2,5 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 32 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 32 N
  • Performans seviyesi
    2
    IEC 60603-13 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine (PBT)
  • Renk (parça) Gri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F3/I3
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 2,66 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140028906
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415