Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Female connector, Rated current: 2.5 A, Thermoplastic resin (PBT), Grey, Contacts: 16, Performance level: 3, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Au over Ni, Mating side, 2500 pieces