PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 19 050 9643
型号: 09 19 050 9643
SEK-PCB SV MA 4R 50P AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Connettore transizione da PCB
Collegamento a saldare, IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Corrente d'esercizio: 1 A
Resina termoplastica (PC)
Beige
Contatti: 50
注释
比较
型号: 09 19 050 9643
SEK-PCB SV MA 4R 50P AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
SEK Low-profile
Elemento
Connettore transizione da PCB
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento a saldare
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Tipologia di collegamento
PCB / cable
Numero di poli
50
Dettagli applicativi
per cavo piatto IDC a passo 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7
Dettagli tecnici
File di contatti
4
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
1,27 mm
Corrente d'esercizio
1 A
Resistenza di contatto
>10
12
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Tensione di prova U
r.m.s.
0,5 kV
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica (PC)
Colore (inserto)
Beige
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Codice ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-13
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
39
Peso netto
15,179 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140036413
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Ceco)
PDF (Danese)
PDF (Tedesco)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spagnolo)
PDF (Francese)
PDF (Italiano)
PDF (Inglese)
PDF (Ungherese)
PDF (Giapponese)
PDF (Olandese)
PDF (Coreano)
PDF (Polacco)
PDF (Russo)
PDF (Svedese)
PDF (Rumeno)
PDF (Turco)
PDF (Trad. cinese)
PDF (Cinese semplificato)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglese)
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08