配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 09 19 550 7914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 50P PL3
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 50P PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 550 7914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 50P PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie SEK Standard
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 50
  • Förbindningslängd 2,9 mm
  • Låsningstyp Med korta byglar
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 60 s)
  • Isättningskraft ≤ 150 N
  • Urtagningskraft ≤ 150 N
  • Prestandanivå
    3
    enligt IEC 60603-13
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast (PCT)
  • Färg (kontaktinsats) Beige
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 15,86 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140038028
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较