Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
饰品
6
Cikkszám: 09 18 120 9622
SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 20
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 18 120 9622
SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
饰品
6
Termékleírás
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 SEK Low-profile
  • 原件 PCB转换连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式
    焊接接线
    绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 20
  • 连接长度 2.9 mm
  • 详细资料
    用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
    AWG 28/7
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 安装高度 5.5 mm
  • 额定电流 ‌ 2.6 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +105 °C
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑树脂(PBT)
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140025622
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás