登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
饰品
3
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Kabelconnectoren en kabelmodules
09 18 130 9422
型号: 09 18 130 9422
SEK 2R 30P Kinked pre-assy cover W/O SR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 30
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 18 130 9422
SEK 2R 30P Kinked pre-assy cover W/O SR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
连接器
Serie
SEK Low-profile
Element
PCB转换连接器
Beschrijving van het contact
直式
Versie
Aansluitmethode
焊接接线
绝缘置换连接绝缘位移终端
Verbindingstype
PCB至电缆
Aantal contacten
30
Afsluitingslengte
2.9 mm
Details
每个终端有2个扭结的引脚
Details
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
AWG 28/7
Technische eigenschappen
Contactrijen
2
Contactpitch (aansluitzijde)
2.54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
1.27 mm
Bevestigingshoogte
5.5 mm
Nominale stroom
2.6 A
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 35 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +105 °C
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
II (400 ≤ CTI < 600)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
热塑树脂(PBT)
Kleur (insteekstuk)
灰色
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
5.53 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140025677
eCl@ss
27.460.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08