配套产品
配套产品
型号: 09 18 030 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 30P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 30P 30,48m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 030 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 30P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 벌크 케이블
  • 사양 비조립식
  • 케이블 유형 구리 케이블 (플랫)
버전
  • 케이블 길이 30.48 m
  • 코어 개수 30
  • 코어 구조 AWG 28/7
기술적 특성
  • 제한 온도
    -30 ... +105 °C 움직이지 않음
    -20 ... +105 °C 이동됨
  • 임피던스 ‌100 Ω
  • 도체 저항 ( 20 °C에서 ) ≤216 Ω/km
  • 절연 저항, 20 °C에서 ≥ 20 MΩ x km
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 컬러 코딩된
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • GTIN 5713140273146
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较