登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Cable connectors and cable assemblies
09 18 050 7006
型号: 09 18 050 7006
TWIST CABLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
双绞
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 050 7006
TWIST CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
System cabling
Элемент
Bulk cables
Спецификация
Not assembled
Тип кабеля
Copper cable (flat)
Описание кабеля
Twisted pair
Версия
Длина кабеля
30.48 m
Количество жил
50
Структура ядра
AWG 28/7
Технические характеристики
Полное сопротивление
122 Ω
Предельная температура
-20 ... +105 °C
Время распространения сигнала при 20 °C
≤ 5.35 ns/m
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Colour coded
Группа горючести материала согласно UL 94
VW-1
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 758 AVLV2.E42769
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
3,200 g
Вес нетто
88 g/m
Страна изготовления
USA
код ТН ВЭД ЕС
85444993
GTIN
5713140025288
eCl@ss
27061801 Data and communication cable (copper)
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08