Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 026 7008
型号: 09 18 026 7008
ROUND CABLE NON SHIELDED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 026 7008
ROUND CABLE NON SHIELDED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Komponente
Rohkabel
Beschreibung
nicht konfektioniert
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
30,48 m
Anzahl der Adern
26
Adernaufbau
AWG 28/7
Schirmung
ungeschirmt
Technische Kennwerte
Wellenwiderstand
100 Ω
Grenztemperatur
-30 ... +75 °C unbewegt
-20 ... +75 °C bewegt
Leiterwiderstand @ 20 °C
≤216 Ω/km
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
UL 1581
UL PLCC, CL2
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
2.643 g
Nettogewicht
85 g/m
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444993
GTIN
5713140024922
eCl@ss
27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08