Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Kabelconnectoren en kabelmodules
09 18 006 7004
型号: 09 18 006 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 06P 100m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 18 006 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 06P 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Element
Bulkkabels
Specificatie
Niet gemonteerd
Type kabel
Koperkabel (vlak)
Versie
Kabellengte
100 m
Aantal kernen
6
Kernstructuur
AWG 28/7
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-30 ... +105 °C niet-verplaatst
-20 ... +105 °C verplaatst
Impedantie
100 Ω
Isolatieweerstand @ 20 °C
≥ 20 MΩ x km
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform
ELV-status
conforme
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
No incluido
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1.480 g
Nettogewicht
11 g/m
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444993
GTIN
5713140024205
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08