Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 18 010 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 100m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 100m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
銅ケーブル (フラット)
AWG 28/7
PVC
ケーブル長さ: 100 m
ノート
Compare
部品番号: 09 18 010 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 100m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
标识
  • 类别 System cabling
  • 原件 Bulk cables
  • 规格 Not assembled
  • 电缆类别 Copper cable (flat)
版本
  • 电缆长度 100 m
  • 芯数 10
  • 芯结构 AWG 28/7
技术参数
  • 极限温度
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • 电阻抗 ‌100 Ω
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • Packungsgröße 1
  • 净重 2,306 g
  • Nettogewicht ‌ 18 g/m
  • 原产国 德国
  • europäische Zolltarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140024311
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare