登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Cable connectors and cable assemblies
09 18 060 7004
型号: 09 18 060 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 60P 100m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 18 060 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 60P 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
系统布线
Element
线缆
Specificație
不组装
Tip cablu
铜质电缆 扁平
Versiune
Lungimea cablului
100 m
Număr de miezuri
60
Structură miez
AWG 28/7
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-30 ... +105 °C 未移动
-20 ... +105 °C 已移动
Impedanţă
100 Ω
Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C
≥ 20 MΩ x km
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
灰色
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
规格和认证
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
11,800 g
Masă netă
106 g/m
Ţara de origine
捷克
Cod tarif vamal european
85444993
GTIN
5713140025363
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08