配套产品
配套产品
型号: 09 18 064 7001
RIBBON CABLE
RIBBON CABLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 064 7001
RIBBON CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Elem Bulk cables
  • Specifikáció Not assembled
  • Kábeltípus Copper cable (flat)
Verzió
  • Kábelhossz 30.48 m
  • Kábel erek száma 64
  • Magfelépítés AWG 28/7
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedancia ‌100 Ω
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 20 MΩ x km
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0.2 g
  • Nettó tömeg ‌ 113 g/m
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444993
  • GTIN 5713140025424
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较