登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
09 18 020 7001 900
型号: 09 18 020 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 20P 30,48m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 020 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 20P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
系统布线
Eleman
线缆
Teknik özellikler
不组装
Kablo tipi
铜质电缆 扁平
版本
Kablo uzunluğu
30.48 m
Damar sayısı
20
Damar yapısı
AWG 28/7
技术参数
电阻抗
110 Ω
极限温度
-40 ... +105 °C 未移动
-20 ... +105 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
非卤化
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
UL 1581
UL 758
认证
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1,279 g
Net ağırlık
37 g/m
Menşei ülkesi
美国
Avrupa gümrük tarife numarası
85444993
GTIN
5713140024670
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08