配套产品
配套产品
型号: 09 18 034 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 34P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 34P 30,48m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 034 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 34P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Kobberkabel (flad)
Version
  • Kabellængde 30,48 m
  • Antal ledninger 34
  • Ledningsstruktur AWG 28/7
Tekniske egenskaber
  • Impedans 110 Ω
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +105 °C uberørt
    -20 ... +105 °C flyttet
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Ikke-halogeneret
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UL 1581
    UL 758
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.970 g
  • Oprindelsesland USA
  • Europæisk toldtarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140025004
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较