其他
...
kann gelöscht werden
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 005
型号: 33 28 271 6002 005
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 005
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
连接器1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
连接器2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Azonosítás
Kategória
System cabling
Sorozat
HARTING T1 Industrial
Elem
Cable assemblies
Specifikáció
Pre-assembled on both sides
1. csatlakozó
HARTING M12 T1 Industrial Angled
Overmoulded
2. csatlakozó
HARTING M12 T1 Industrial Straight
Overmoulded
Kábeltípus
Copper cable (round)
A kábel leírása
Flame retardant
Oil resistant
Halogen-free
Verzió
Kábel erek száma
2
Magfelépítés
1x 2x AWG 24/7
Érintkezők száma
2
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
60 V DC
Átviteli jellemzők
600 MHz Bandwidth
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Árnyékolás ellenállása
≤ 100 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C unmoved
-25 ... +80 °C moved
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2.25 kV (contact-ground)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (polyurethane)
Színes (kábel)
Yellow
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Flame retardancy
EN 60811-404 Oil resistance
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27060307 Bus cable