配套产品
配套产品
型号: 33 28 271 6002 020
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 2.0m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 020
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 两端预接
  • Connettore 1
    HARTING M12 T1 Industrial 弯式
    一体成型
  • Connettore 2
    HARTING M12 T1 Industrial 直式
    一体成型
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
  • Descrizione del cavo
    阻燃
    防油
    无卤素
Versione
  • Numero di conduttori 2
  • Struttura conduttore 1x 2x AWG 24/7
  • Numero di poli 2
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche 600 MHz 带宽
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Resistenza di schermatura ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (聚氨酯)
  • Colore (cavo)
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较