Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
其他
...
kann gelöscht werden
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 030
型号: 33 28 271 6002 030
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 030
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
連接器1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
連接器2
HARTING M12 T1 Industrial straight
標識
類別
系統佈線
系列
HARTING T1 Industrial
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING M12 T1 Industrial 彎式
一體成型
連接器2
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一體成型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
阻燃
防油
無鹵素
版本
蕊數
2
蕊結構
1x 2x AWG 24/7
針數
2
技術參數
額定電流
4 A
額定電壓
60 V DC
傳輸特性
600 MHz 帶寬
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
接觸電阻
≤ 20 mΩ
屏蔽電阻
≤ 100 mΩ
極限溫度
-40 ... +80 °C 未移動
-25 ... +80 °C 已移動
插拔次數
≥ 100
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67
測試電壓U
r.m.s.
1 kV (接頭-接頭)
2.25 kV (接點-地)
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黃
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
規格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通過 PoDL(數據線上電)遠程供電)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 阻燃性
EN 60811-404 耐油
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
167.5 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85444290
eCl@ss
27,060,307.00