配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9916
DSUB LOCKING DEVICES
DSUB LOCKING DEVICES

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滑动锁定装置
尺寸: D-Sub 3
抗腐蚀钢
注释
比较
型号: 09 67 000 9916
DSUB LOCKING DEVICES
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Låseanordning til glider
Version
  • Størrelse D-Sub 3
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ≤0,4 Nm
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Korrosionsbestandigt stål
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 4,26 g
  • Oprindelsesland Ungarn
  • Europæisk toldtarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140087408
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400