配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9918
SUB D SLIDE LOCKING DEVICE 50P
SUB D SLIDE LOCKING DEVICE 50P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滑动锁定装置
尺寸: D-Sub 5
抗腐蚀钢
注释
比较
型号: 09 67 000 9918
SUB D SLIDE LOCKING DEVICE 50P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri D-Sub
  • Aksesuar tipi Sürgü kilitleme cihazı
Sürüm
  • Boyut D-Sub 5
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ≤0,4 Nm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Korozyona dayanıklı çelik
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 5,54 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 73181558
  • GTIN 5713140087422
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较