登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Acessórios
Molduras de blindagem, molduras para segurar
09 00 000 5601
型号: 09 00 000 5601
SCREW ADAPTOC WITH EIXING SCREW
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺丝适配器
顶部, 带固定螺栓
压铸锌
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 00 000 5601
SCREW ADAPTOC WITH EIXING SCREW
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
附件
附件种类
螺丝适配器
附件介绍
顶部
带固定螺栓
材料特性
材料(附件)
压铸锌
表面(附件)
镀铜
镀镍
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
50 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140002784
eCl@ss
27440392 连接器(附件)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found