配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 001 9941
Screwlock 4-40 / 4-40 UNC
Screwlock 4-40 / 4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母螺钉锁扣
无螺母, 螺纹UNC/UNC, 全长 13 mm
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 001 9941
Screwlock 4-40 / 4-40 UNC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • Categoria 附件
  • Seria D-Sub
  • Tip de accesorii 母螺钉锁扣
  • 附件介绍
    无螺母
    螺纹UNC/UNC
    全长 13 mm
版本
  • 详细资料 每个连接器订购2件
技术参数
  • 拧紧力矩 <0.6 Nm
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 0.847 g
  • Ţara de origine 罗马尼亚
  • Cod tarif vamal european 74153300
  • GTIN 5713140087590
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较