配套产品
配套产品
型号: 21 01 010 2003
Sealing M12L
Sealing M12L

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
密封件
电缆直径: 5.5 ... ‌7.2 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 21 01 010 2003
Sealing M12L
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Series 圆形连接器 M12
  • Type of accessory 密封件
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.5 ... ‌7.2 mm
Material properties
  • Material (accessories) 热塑性塑料
  • Colour (accessories) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 1.12 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140136601
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400