配套产品
配套产品
System Cables
7
型号: 09 57 568 0510 000
Set Han3A DC receptacle MM GOF
Set Han3A DC receptacle MM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装
插针: 5
上壳
尺寸: 3 A
材料: 压铸铝
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 568 0510 000
Set Han3A DC receptacle MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
7
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie LC duplex
  • Identifiering Hybrid
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han A®
  • Element Panelgenomföring
  • Kontakttyp LC-kontakt
  • Kontaktbeskrivning Multimode
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
Version
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 5
  • Antal kraftkontakter 3
  • Antal specialkontakter 2x FO-kontakt
  • Specifikation av specialkontakter FO-kontakt
  • Kontaktkonfiguration V+, GND, V-
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning (kraft) ‌ 300 V DC
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 89,6 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140072817
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408