配套产品
配套产品 新
型号: 61 04 401 2638 00
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 14-17mm
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 14-17mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
夹持范围: 14 ... 17 mm
注释
比较
型号: 61 04 401 2638 00
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 14-17mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Connector sets
  • 系列 Han® Q
  • 标识 4/2
版本
  • 公母类型 Female
  • 应用领域 Power cables
  • 包装内容
    Hood
    Female insert
    Seal insert
    Cable gland
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 2.5 ... 6 mm²
  • 夹持范围 14 ... 17 mm
材料特性
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140274150
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较