登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
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
Seri
Boyut 15
21 34 290 0641 010
型号: 21 34 290 0641 010
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 290 0641 010
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m
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
Type of cable
5+PE 1,5mm² PUR black
Connector 1
Size 15 6pole female straight overmolded
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler Boyut 15
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
Boyut 15
Dişi Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
1 m
Damar sayısı
6
Damar yapısı
6x 1,5 mm²
Teknik özellikler
Nominal akım (sinyal)
10 A
Nominal gerilim (sinyal)
63 V AC/DC
Nominal akım (güç)
13 A
Nominal gerilim (güç)
600 V AC
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C
Kablo Çapı
9 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Siyah
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
215,25 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140816343
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found