登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
Storlek 15
21 34 280 0641 010
型号: 21 34 280 0641 010
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 280 0641 010
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,0m
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
Type of cable
5+PE 1,5mm² PUR black
Connector 1
Size 15 6pole male straight overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon Storlek 15
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
Storlek 15
Hane Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
1 m
Antal kärnor
6
Ledarstruktur
6x 1,5 mm²
Tekniska egenskaper
Märkström (signal)
10 A
Märkspänning (signal)
63 V AC/DC
Märkström (kraft)
13 A
Märkspänning (kraft)
600 V AC
Begränsande temperatur
-25 ... +80 °C
Kabeldiameter
9 mm
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
190 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140816497
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found