配套产品
配套产品
型号: 21 34 280 0641 100
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 280 0641 100
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares Tamaño 15
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    Tamaño 15
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 6
  • Estructura de núcleo 6x 1,5 mm²
Características técnicas
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) ‌ 63 V AC/DC
  • Corriente nominal (potencia) 13 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 600 V AC
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 9 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140816466
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604