配套产品
配套产品
系统电缆
1
型号: 21 34 280 0642 015
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 280 0642 015
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ 系统布线
  • 製品シリーズ 圆形连接器 尺寸 15
  • エレメント 电缆组装
  • 仕様 预装一端
  • コネクタ 1
    尺寸 15
    公头 直式
  • ケーブルタイプ 铜质电缆 (圆型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1.5 m
  • 芯数 6
  • 芯線構造 6x 2.5 mm²
技術的特性
  • 定格電流(信号) 10 A
  • 定格電圧(信号) ‌ 63 V AC/DC
  • 定格電流(パワー) 13 A
  • 定格電圧(パワー) ‌ 600 V AC
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
  • ケーブル径 10.5 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (聚氨酯)
  • カラー(ケーブル) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 德国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140816459
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604