尺寸 15
21 34 282 9641 100
型号: 21 34 282 9641 100
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 282 9641 100
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
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
Тип кабеля
5+PE 1,5mm² PUR black
Соединитель 1
Size 15 6pole male straight overmolded
Соединитель 2
Size 15 6pole female straight overmolded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители Размер 15
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
Размер 15
Вилка Прямой
Соединитель 2
Размер 15
Розетка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
10 m
Количество жил
6
Структура ядра
6x 1,5 мм²
Технические характеристики
Номинальный ток (сигнал)
10 A
Номинальное напряжение (сигнал)
63 V AC/DC
Номинальный ток (питание)
16 A
Номинальное напряжение (питание)
600 V AC
Предельная температура
-25 ... +80 °C
Диаметр кабеля
9 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Черный
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1.475 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140816398
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found