尺寸 15
21 34 282 9642 010
型号: 21 34 282 9642 010
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 282 9642 010
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
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
Kábeltípus
5+PE 2,5mm² PUR black
1. csatlakozó
Size 15 6pole male straight overmolded
2. csatlakozó
Size 15 6pole female straight overmolded
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók 15-ös méret
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
15-ös méret
Apa Egyenes
2. csatlakozó
15-ös méret
Anya Egyenes
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
1 m
Kábel erek száma
6
Magfelépítés
6 x 2,5 mm²
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség (jelzés)
10 A
Névleges feszültség (jelzés)
63 V AC/DC
Névleges áramerősség (energiaátvitel)
16 A
Névleges feszültség (energiaátvitel)
600 V AC
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +80 °C
Kábel átmérője
10,5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140816381
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found